Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych nożowych NH 00-4 LNH00-4G
EAN
3250614126444
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
141,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość79 mm
-
Szerokość21 mm
-
Długość51 mm
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00 - NH4
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2020-10-01
PDF65,77 kB
Więcej materiałów