Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych nożowych NH 00-4 z rękawem ochronnym LNH00-4GS
EAN
3250614126451
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
929,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość79 mm
-
Szerokość21 mm
-
Długość51 mm
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00 - NH4
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej