Wkładka bezp. nożowa typ NH000 gG wsk.podwójny 50A 500V LNH0050M
EAN
3250614120725
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
23,40zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych NH 2 dostępne produkty
-
Zwieracz nożowy NH 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH000
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC/DC
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy50 A
Warunki użytkowania
-
IzolowanyNie
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1120 kA
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego4,10 W
Wymiary
-
Wysokość58,50 mm
-
Szerokość21 mm
-
Głębokość79 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18
PDF202,24 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-12-11
PDF505,57 kBWkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG, 500 V a.c.; LNH...M
PDF196,39 kB
Więcej materiałów