Zwieracz nożowy izolowany NHM00 160A styki srebrzone LNH00TM
EAN
3250614126383
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
46,20zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy160 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1 W
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość15 mm
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-09-20
PDF226,73 kB
Więcej materiałów