Wkładka bezp. nożowa NH00 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 63A 690VAC LNH00063M6
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych NH 2 dostępne produkty -
Zwieracz nożowy NH 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH000
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)690 - 690 V
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz690 - 690 V
-
Prąd znamionowy63 A
-
IzolowanyNie
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-180 kA
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego5,60 W
-
Wysokość52,50 mm
-
Szerokość21 mm
-
Głębokość78 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LNH00063M6
Wkładka bezp. nożowa NH00 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 63A 690VAC
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-14
PDF232,48 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF405,27 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF245,48 kB
Deklaracja zgodności UE
Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG i aM, rozmiar 000-3, 500 V a.c. i 690V a.c.; LNH…M, LNH...MK, LNH...M6, LNH...M6A
PDF339,98 kB