Wkładka bezp. nożowa NH00 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 50A 690VAC LNH00050M6
EAN
3250614125294
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
72,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych NH 2 dostępne produkty
-
Zwieracz nożowy NH 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH000
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy50 A
Warunki użytkowania
-
IzolowanyNie
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-180 kA
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego4,10 W
Wymiary
-
Wysokość52,50 mm
-
Szerokość21 mm
-
Głębokość78 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej