![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
LL blokada załączenia do montażu w prowadnicy grupa 00 H50mm LLZ028
EAN
4049857186358
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
47,40zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość22 mm
-
Szerokość43 mm
-
Długość136 mm
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej