LL osłona zacisków kablowych grupa 2-3 3 szt. LLZ025
EAN
4049857186327
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
430,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość54,50 mm
-
Długość205 mm
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH2-NH3
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej