LLK-3 rozł. izol. z bezp. 3P+N 630A 400VAC odp.prawy AC23B LLK865
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Odłączniki z bezpiecznikami akcesoriów 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH3
-
Liczba biegunów4
-
Prąd znamionowy630 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B630 A
-
Nominalny moment dokręcania30 - 30 Nm
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)800
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego295 W
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego95 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego95 mm²
-
Wysokość149,50 mm
-
Szerokość280 mm
-
Długość590 mm
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Pozycja wejścia kablaBoczny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa LLK865
LLK-3 rozł. izol. z bezp. 3P+N 630A 400VAC odp.prawy AC23B
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22
PDF2,25 MB -
Dane techniczne — Karta charakterystyki
Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kB
Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami, seria LL, grupa 3; LLK…, LLL…
PDF186,73 kB