LLG-2 rozłącznik z bezp. 3faz. 400/5 A • LLG116 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Główna aparatura łącze­niowa
            • Rozłącz­niki izolacyjne z bezpie­cz­nikami
            • Rozłącz­niki izolacyjne listwowe z bezpie­cz­nikami
            • LLG116
            LLG116 - LLG-2 rozł. izol. z bezp. 3P 400A 400VAC 3xCT400-5S list. SKL odp.prawy AC22B
            LLG116 - LLG-2 rozł. izol. z bezp. 3P 400A 400VAC 3xCT400-5S list. SKL odp.prawy AC22B

            LLG-2 rozł. izol. z bezp. 3P 400A 400VAC 3xCT400-5S list. SKL odp.prawy AC22B

            LLG116

            LLG116 - LLG-2 rozł. izol. z bezp. 3P 400A 400VAC 3xCT400-5S list. SKL odp.prawy AC22B
            LLG116 - LLG-2 rozł. izol. z bezp. 3P 400A 400VAC 3xCT400-5S list. SKL odp.prawy AC22B
            • Główna aparatura łącze­niowa

            LLG-2 rozł. izol. z bezp. 3P 400A 400VAC 3xCT400-5S list. SKL odp.prawy AC22B LLG116

            EAN
            4049857152674
            Liczba w opakowaniu
            1 szt.
            Grupa rabatowa
            UTS
            Cena
            6 113,00 zł
            / szt. *
            6113,00  zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Akcesoria
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Uzupełnij swój system

            Akcesoria opcjonalne

            • Odłącz­niki z bezpiecz­nikami akceso­riów 5 dostępne produkty

            Uzupełnij swój system

            • Odłącz­niki z bezpiecz­nikami akceso­riów
            • LLZ022

              LL prowadnice do montażu rozłączników w rozdzielnicach grupa 2-3

              165,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • LLZ025

              LL osłona zacisków kablowych grupa 2-3 3 szt.

              445,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • LLZ027

              LL listwa wtykowa dla przewodów sterująco-sygnalizacyjnych 16-pinowa

              147,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • LLZ029

              LL blokada załączenia do montażu w prowadnicy grupa 2-3 H150mm

              52,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • LLZ030

              LL przyrząd do wyciągania rozłączników z prowadnic grupa 00-3

              129,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy

            Specyfikacja techniczna

            Bezpiecznik
            • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
              NH2
            Archi­tek­tura
            • Liczba biegunów
              3
            Prąd elek­tryczny
            • Prąd znamio­nowy
              400 A
            • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC23 kategoria B
              400 A
            Instalacja, montaż
            • Nomi­nalny moment dokręcania
              30 - 30 Nm
            Wytrzyma­łość
            • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
              200
            • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
              800
            Moc
            • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
              136 W
            Rodzaj połączenia
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
              95 mm²
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
              95 mm²
            Wymiary
            • Wyso­kość
              149,50 mm
            • Szero­kość
              280 mm
            • Długość
              590 mm
            Napięcie
            • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
              1000 V
            • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
              8000 V
            Kabel
            • Pozycja wejścia kabla
              Boczny

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak
            Zgodność z REACH Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            REACH declaration LLG116 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LLG116 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie LLG116 | Hager Polska

              Zdjęcie produktu LLG116

            • Instrukcja montażu

              Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22 | Hager Polska

              Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22

              PDF
              2,25 MB
            • Dane techniczne — Karta charakterystyki

              Zdjęcie Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Polska

              Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02

              PDF
              296,17 kB
              Zdjęcie Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Polska

              Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02

              PDF
              296,17 kB
            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie Declaration of conformity for Switch-disconnectors-fuse /base device 3 and 4, AC690V, size 2 | Hager Polska

              Declaration of conformity for Switch-disconnectors-fuse /base device 3 and 4, AC690V, size 2

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-01-22

              PDF
              357,55 kB
            Więcej materiałów

            Część zamienna

            Zobacz więcej

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              LLA001 - LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC odp.prawy AC22B
              LLA001
              LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC odp.prawy AC22B
              Cena
              1906,00  zł
              / szt. *
              1906,00  zł
              / szt. *
            • 2
              LLA075 - LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5M amperom. odp.prawy AC22B
              LLA075
              LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5M amperom. odp.prawy AC22B
              Cena
              2773,00  zł
              / szt. *
              2773,00  zł
              / szt. *
            • 3
              LLA077 - LLA-00 rozł. izol. z bez. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5M amp.bim.15m. odp.prawy AC22B
              LLA077
              LLA-00 rozł. izol. z bez. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5M amp.bim.15m. odp.prawy AC22B
              Cena
              3347,00  zł
              / szt. *
              3347,00  zł
              / szt. *
            • 4
              LLA081 - LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5S list. SKL odp.prawy AC22B
              LLA081
              LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5S list. SKL odp.prawy AC22B
              Cena
              2105,00  zł
              / szt. *
              2105,00  zł
              / szt. *
            • 5
              LLA116 - LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 3xCT150-5S list. SKL odp.prawy AC22B
              LLA116
              LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 3xCT150-5S list. SKL odp.prawy AC22B
              Cena
              2773,00  zł
              / szt. *
              2773,00  zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32