LLK-3 rozłącznik bezp. 3-bieg, AC22B • LLK003 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Rozłącz­niki izolacyjne z bezpie­cz­nikami
  • Rozłącz­niki izolacyjne listwowe z bezpie­cz­nikami
  • LLK003
Bieżące wyszukiwanie
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
ProduktyPokaż

Najczęściej przeglądane produkty

5
1
LLA081 - LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5S list. SKL odp.prawy AC22B
LLA081
LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5S list. SKL odp.prawy AC22B
Cena
2105,00  zł
/ szt. *
2105,00  zł
/ szt. *
2
LLA116 - LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 3xCT150-5S list. SKL odp.prawy AC22B
LLA116
LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 3xCT150-5S list. SKL odp.prawy AC22B
Cena
2773,00  zł
/ szt. *
2773,00  zł
/ szt. *
3
LLG075 - LLG-2 rozł. izol. z bezp. 3P 400A 400VAC 1xCT400-5M amperom. odp.prawy AC22B
LLG075
LLG-2 rozł. izol. z bezp. 3P 400A 400VAC 1xCT400-5M amperom. odp.prawy AC22B
Cena
6304,00  zł
/ szt. *
6304,00  zł
/ szt. *
4
LLD865 - LLD-1 rozł. izol. z bezp. 3P+N 250A 400VAC odp.prawy AC23B
LLD865
LLD-1 rozł. izol. z bezp. 3P+N 250A 400VAC odp.prawy AC23B
Cena
6782,00  zł
/ szt. *
6782,00  zł
/ szt. *
5
LLD721 - LLD-1 rozł. izol. z bezp. 3P 250A 400VAC odp.lewy AC23B
LLD721
LLD-1 rozł. izol. z bezp. 3P 250A 400VAC odp.lewy AC23B
Cena
3057,00  zł
/ szt. *
3057,00  zł
/ szt. *

LLK-3 rozł. izol. z bezp. 3P 630A 400VAC EKB SKL od.pr. AC22B

LLK003

  • Główna aparatura łącze­niowa

LLK-3 rozł. izol. z bezp. 3P 630A 400VAC EKB SKL od.pr. AC22B LLK003

EAN
4049857163069
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
7 638,00 zł
/ szt. *
7638,00  zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Odłącz­niki z bezpiecz­nikami akceso­riów 5 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Odłącz­niki z bezpiecz­nikami akceso­riów
  • LLZ022

    LL prowadnice do montażu rozłączników w rozdzielnicach grupa 2-3

    165,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • LLZ025

    LL osłona zacisków kablowych grupa 2-3 3 szt.

    445,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • LLZ027

    LL listwa wtykowa dla przewodów sterująco-sygnalizacyjnych 16-pinowa

    147,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • LLZ029

    LL blokada załączenia do montażu w prowadnicy grupa 2-3 H150mm

    52,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • LLZ030

    LL przyrząd do wyciągania rozłączników z prowadnic grupa 00-3

    129,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik
  • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
    NH3
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    3
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    630 A
  • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC23 kategoria B
    630 A
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    30 - 30 Nm
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    200
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    800
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    295 W
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    95 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    95 mm²
Wymiary
  • Wyso­kość
    149,50 mm
  • Szero­kość
    590 mm
  • Długość
    590 mm
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    1000 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    8000 V
Kabel
  • Pozycja wejścia kabla
    Boczny

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration LLK003 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LLK003 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie LLK003 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu LLK003

  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22 | Hager Polska

    Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22

    PDF
    2,25 MB
    Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01 | Hager Polska

    Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    114,93 kB
  • Dane techniczne — Karta charakterystyki

    Zdjęcie Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Polska

    Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02

    PDF
    296,17 kB
    Zdjęcie Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Polska

    Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02

    PDF
    296,17 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami, seria LL, grupa 3; LLK…, LLL… | Hager Polska

    Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami, seria LL, grupa 3; LLK…, LLL…

    PDF
    186,73 kB
Więcej materiałów

Część zamienna

Zobacz więcej

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    LLA001 - LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC odp.prawy AC22B
    LLA001
    LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC odp.prawy AC22B
    Cena
    1906,00  zł
    / szt. *
    1906,00  zł
    / szt. *
  • 2
    LLA075 - LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5M amperom. odp.prawy AC22B
    LLA075
    LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5M amperom. odp.prawy AC22B
    Cena
    2773,00  zł
    / szt. *
    2773,00  zł
    / szt. *
  • 3
    LLA077 - LLA-00 rozł. izol. z bez. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5M amp.bim.15m. odp.prawy AC22B
    LLA077
    LLA-00 rozł. izol. z bez. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5M amp.bim.15m. odp.prawy AC22B
    Cena
    3347,00  zł
    / szt. *
    3347,00  zł
    / szt. *
  • 4
    LLA081 - LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5S list. SKL odp.prawy AC22B
    LLA081
    LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5S list. SKL odp.prawy AC22B
    Cena
    2105,00  zł
    / szt. *
    2105,00  zł
    / szt. *
  • 5
    LLA116 - LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 3xCT150-5S list. SKL odp.prawy AC22B
    LLA116
    LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 3xCT150-5S list. SKL odp.prawy AC22B
    Cena
    2773,00  zł
    / szt. *
    2773,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32