LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P+N 160A 400VAC odp.lewy AC22B LLA433

EAN
4049857178896
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
3323,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik
  • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
    NH00
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    4
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    160 A
  • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC23 kategoria B
    160 A
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    10 - 10 Nm
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    200
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    1400
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    63 W
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    95 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    95 mm²
Wymiary
  • Wyso­kość
    99,50 mm
  • Szero­kość
    280 mm
  • Długość
    590 mm
Zakres napięcia
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    1000 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    8000 V
Kabel
  • Pozycja wejścia kabla
    Boczny

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie