![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5M amperom. odp.prawy AC22B LLA075
EAN
4049857175314
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
2677,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Rozłączniki z bezpiecznikami - akcesoria 6 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
Architektura
-
Liczba biegunów3
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy160 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B160 A
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania10 - 10 Nm
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)1400
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego47 W
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego95 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego95 mm²
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość280 mm
-
Długość590 mm
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
Kabel
-
Pozycja wejścia kablaBoczny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22
PDF2,25 MB -
Dane techniczne — Karta charakterystyki
Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kBDane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kB
Więcej materiałów