tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 60x110mm, jasnoszary LFH6011007035

EAN
4012740325172
Liczba w opakowaniu
16 MTRs
Grupa rabatowa
TEH
352,10zł
/ Metr *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    wypo­sażony w łącz­niki podstawy
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    60 mm
  • Długość
    2000 mm
  • Szero­kość kanału
    110 mm
  • Odle­głość między otworami podstawowymi w kierunku kanału
    125 mm
  • Odle­głość między otworami podstawowymi w poprzek kierunku kanału
    60 mm
Pojem­ność
  • Maksy­malna liczba prze­wodów (Ø 11 mm, 50% wypeł­nie­nia)
    23
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Kształt pokrywy
    luźny
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
  • prze­zro­czysty
    Nie
Przewód
  • Prze­krój wewnętrzny / użyteczny
    5460 mm²
Wypo­sażenie
  • Liczba monto­wanych prze­gród
    3
  • Liczba komór / prze­działów
    1
  • Liczba klamr na metr bieżący
    2
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    EN50085-2-1
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…90 °C
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -30…90 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie