![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 60x90mm, biały LFH6009009016
EAN
4012740013703
Liczba w opakowaniu
16 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
169,70zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik do kanałów instalacyjnych 1 dostępne produkty
-
Końcówka do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Kąt wewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Kąt zewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Kąt płaski do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 3 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość90 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny4360 - 4360 mm²
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)18
Materiały
-
MateriałPC/ABS
-
ObróbkaStan surowy
-
Kod RAL9016
-
KolorBiały
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochronności IPIP30
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
Łączność
-
Akcesoria łączenioweWyposażony w łączniki podstawy
Sprzęt
-
Liczba przegród0
-
Liczba przegród1 - 1
-
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego1
-
Z klamrą zaciskową kablaTak
-
Z folią ochronnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF41,84 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-10-23
PDF361,26 kB
Więcej materiałów