tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x150mm, szary LF6015007030
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przegroda do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty -
Łącznik do kanału ściennego 1 dostępne produkty -
Kąt zewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty -
Kąt płaski do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty -
Kąt wewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty -
Element T do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość150 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny7122 - 7122 mm²
-
Typ pokrywyLuźne
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)30
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
WykończenieBarwiony
-
Kod RAL7030
-
KolorSzary
-
PrzezroczystyNie
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
-
Akcesoria łączenioweWyposażony w łączniki podstawy
-
Liczba przegród0
-
Liczba przegród1 - 4
-
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego3
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieTak
-
Liczba klamer do kabli na metr2
-
Z folią ochronnąNie
-
Z obróbką antybakteryjnąNie
-
Dostarczany w rolkachNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LF6015007030
tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x150mm, szary
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2023-02-02
DXF369,07 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2026-04-15
STP326,22 kB -
Rysunek techniczny produktu
Product drawing
Rysunek techniczny produktu International 2023-02-02
PDF66,94 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Deklaracja zgodności UE
tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC; G17…, LF…, LFE…, LFF…, M20…, M54…, M72…, MH…
PDF440,32 kB