tehalit.LF Przegroda H60mm M2026
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość60 mm
-
Długość2000 mm
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorJasnoszary
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
-
Rodzaj montażuMontaż na click
-
Powiązane serieBRP 65x100, BRP 65x130, BRP 65x170, BRP 65x210, LF 60x60, LF 60x90, LF 60x110, LF 60x150, LF 60x190, LF 60x230, LFE 60x110, LFF 60x90, LFF 60x110
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Licencja na produkt
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-06-25
PDF48,04 kBDeklaracja zgodności UE
tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC; G17…, LF…, LFE…, LFF…, M20…, M54…, M72…, MH…
PDF440,32 kBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07
PDF52,28 kB