tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x110mm z przegrodą, biały LF6011109016
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik do kanałów instalacyjnych 1 dostępne produkty -
Końcówka do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty -
Pokrywa złącza kanału montażowego 1 dostępne produkty -
Kąt wewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty -
Kąt zewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty -
Kąt płaski do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość110 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny5350 - 5350 mm²
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)23
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
ObróbkaStan surowy
-
Kod RAL9016
-
KolorBiały
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
-
Akcesoria łączenioweWyposażony w łączniki podstawy
-
Liczba przegród1
-
Liczba przegród2 - 2
-
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego0
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieTak
-
Z folią ochronnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu LF6011109016
tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x110mm z przegrodą, biały
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2025-06-10
PDF161,20 MB -
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC; G17…, LF…, LFE…, LFF…, M20…, M54…, M72…, MH…
PDF440,32 kB
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07
PDF52,28 kB