The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Gniazda i podstawy bezpiecz­nikowe D/D0
    • LE33K-KS
    EAN
    3250614132025
    Liczba w opakowaniu
    20 szt.
    Grupa rabatowa
    WEB
    • Gniazda i podstawy bezpiecz­nikowe D/D0

    Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 1P 63A 500V TS35 zac.śr. M5 pałąk. 25mm2 LE33K-KS

    Cena
    95,00  zł
    / szt. *
    95,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 1P 63A 500V TS35 zac.śr. M5 pałąk. 25mm2

    LE33K-KS

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Osłona do podstawy bezpiecz­nikowej D 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Osłona do podstawy bezpiecz­nikowej D
    • LE33AD

      Pokrywa gniazd bezp. LExxxx 1P DIII E33 63A szara DAKIII

      10,40  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
      35 A, 40 A, 50 A, 63 A
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      DIII
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z pokrywą
      Nie
    Wymiary
    • Wyso­kość
      15 mm
    • Szero­kość
      32 mm
    • Długość
      375 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LE33K-KS
    PDF
    RoHS report LE33K-KS
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LE33K-KS | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LE33K-KS

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LE33K-KS | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LE33K-KS

      Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 1P 63A 500V TS35 zac.śr. M5 pałąk. 25mm2

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      256,75 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LE27K-SS - Gniazdo bezp. ceram. DII E27 1P 25A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      LE27K-SS
      Gniazdo bezp. ceram. DII E27 1P 25A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      Cena
      85,00  zł
      / szt. *
      85,00  zł
      / szt. *
    • 2
      LE27K-3 - Gniazdo bezp. ceram. DII E27 3P 25A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      LE27K-3
      Gniazdo bezp. ceram. DII E27 3P 25A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      Cena
      229,20  zł
      / szt. *
      229,20  zł
      / szt. *
    • 3
      LE33K-SS - Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 1P 63A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      LE33K-SS
      Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 1P 63A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      Cena
      60,00  zł
      / szt. *
      60,00  zł
      / szt. *
    • 4
      LD02K63-1SS - Gniazdo bezp. ceram. D02/1 E18 1P 3268VR 63A 400VAC TS35 zac.jarzmowe 25mm2
      LD02K63-1SS
      Gniazdo bezp. ceram. D02/1 E18 1P 3268VR 63A 400VAC TS35 zac.jarzmowe 25mm2
      Cena
      75,00  zł
      / szt. *
      75,00  zł
      / szt. *
    • 5
      L63L - Podstawa bezpiecznikowa DIII 3x63A, z pokrywą izolacyjną, W=54mm
      L63L
      Podstawa bezpiecznikowa DIII 3x63A, z pokrywą izolacyjną, W=54mm
      Cena
      369,20  zł
      / szt. *
      369,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32