The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
  • Gniazda i podstawy bezpiecz­nikowe D/D0
  • LE33AD
  • Główna aparatura łącze­niowa

Pokrywa gniazd bezp. LExxxx 1P DIII E33 63A szara DAKIII LE33AD

EAN
3250614132070
Liczba w opakowaniu
20 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
9,70 zł
/ szt. *
9,70 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Pokrywa gniazd bezp. LExxxx 1P DIII E33 63A szara DAKIII

LE33AD

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • LE33K-KS

    Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 1P 63A 500V TS35 zac.śr. M5 pałąk. 25mm2

    55,90 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik
  • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
    DIII
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    63 A
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    1
Rodzaj połączenia
  • Rodzaj oprawy lampy
    E33

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration LE33AD
PDF
Hager RoHS report LE33AD
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie LE33AD | Hager Polska

    Zdjęcie produktu LE33AD

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu LE33AD | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu LE33AD

    Pokrywa gniazd bezp. LExxxx 1P DIII E33 63A szara DAKIII

    PDF
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    LE063SH - Szufladka do rozłącznika bezpiecznikowego listwowego L063M D01/D02 6szt.
    LE063SH
    Szufladka do rozłącznika bezpiecznikowego listwowego L063M D01/D02 6szt.
    Cena
    378,00 zł
    / Komplet *
    378,00 zł
    / Komplet *
  • 2
    LE7XSH - Szufladka dla wkładki D01 do rozłącznika bezpiecznikowego L71/72/73/74M 6szt.
    LE7XSH
    Szufladka dla wkładki D01 do rozłącznika bezpiecznikowego L71/72/73/74M 6szt.
    Cena
    199,90 zł
    / Komplet *
    199,90 zł
    / Komplet *
  • 3
    L630E - Moduł przyłączeniowy szyn zbiorczych 60mm W105mm 630 A
    L630E
    Moduł przyłączeniowy szyn zbiorczych 60mm W105mm 630 A
    Cena
    380,00 zł
    / szt. *
    380,00 zł
    / szt. *
  • 4
    LD02K63-3KS - Gniazdo bezp. ceram. D02/3 E18 3P 3278/3VR 63A 400VAC TS35 zac.śr.M5 jarzm 25mm2
    LD02K63-3KS
    Gniazdo bezp. ceram. D02/3 E18 3P 3278/3VR 63A 400VAC TS35 zac.śr.M5 jarzm 25mm2
    Cena
    105,00 zł
    / szt. *
    105,00 zł
    / szt. *
  • 5
    LD02K63-1SS - Gniazdo bezp. ceram. D02/1 E18 1P 3268VR 63A 400VAC TS35 zac.jarzmowe 25mm2
    LD02K63-1SS
    Gniazdo bezp. ceram. D02/1 E18 1P 3268VR 63A 400VAC TS35 zac.jarzmowe 25mm2
    Cena
    38,00 zł
    / szt. *
    38,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32