
Gniazdo bezp. ceram. DII D2400 E27 1P 25A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2 LE27KP
EAN
3250614128530
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
43,50 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy25 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Architektura
-
Liczba biegunów1
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejDII
Dostarczane wyposażenie
-
Z pokrywąTak
Wymiary
-
Wysokość66 mm
-
Szerokość39 mm
-
Długość46,50 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Gniazda bezpiecznikowe ceramiczne DIII; LE27K…, LE33K…
PDF296,59 kB
Więcej materiałów