The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
    • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
    • L64507035
    EAN
    4012740182157
    Liczba w opakowaniu
    100 Metry
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej

    tehalit.BR/BRNLamele jasnoszary L64507035

    Cena
    92,50  zł
    / Metr *
    92,50  zł
    / Metr *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BR/BRNLamele jasnoszary

    L64507035

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Długość
      2000 mm
    Materiały
    • Materiał
      Alumi­nium
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration L64507035
    PDF
    RoHS report L64507035
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie L64507035 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu L64507035

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa L64507035 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa L64507035

      tehalit.BR/BRNLamele jasnoszary

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-25 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-09-07

      PDF
      534,05 kB
      Zdjęcie EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019 | Hager Polska

      EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

      PDF
      41,39 kB
      Zdjęcie EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019 | Hager Polska

      EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

      PDF
      42,73 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      L4182GNGE - tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 300mm
      L4182GNGE
      tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 300mm
      Cena
      13,40  zł
      / szt. *
      13,40  zł
      / szt. *
    • 2
      L4181GNGE - tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 150mm
      L4181GNGE
      tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 150mm
      Cena
      13,40  zł
      / szt. *
      13,40  zł
      / szt. *
    • 3
      L4183GNGE - tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 600mm
      L4183GNGE
      tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 600mm
      Cena
      13,40  zł
      / szt. *
      13,40  zł
      / szt. *
    • 4
      GBA50X9 - tehalit.GBA 50085/50131/50161 Łączniki podstawy
      GBA50X9
      tehalit.GBA 50085/50131/50161 Łączniki podstawy
      Cena
      24,60  zł
      / Komplet *
      24,60  zł
      / Komplet *
    • 5
      L4187CHRO - tehalit.BR/BKB Zacisk uziemiający
      L4187CHRO
      tehalit.BR/BKB Zacisk uziemiający
      Cena
      12,40  zł
      / szt. *
      12,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32