The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Wkładki i podstawy bezpiecz­nikowe cylindryczne
    • L50600
    EAN
    3250610100813
    Liczba w opakowaniu
    12 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Wkładki i podstawy bezpiecz­nikowe cylindryczne
    • Wkładki cylindryczne
    • Zobacz więcej

    Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P+N wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 32A 400VAC L50600

    Cena
    108,60  zł
    / szt. *
    108,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P+N wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 32A 400VAC

    L50600

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      77 mm
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      75 mm
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      2
    • Układ biegunów
      1P+N
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      32 A
    • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba półmo­dułów 17,5 mm
      2
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 40 °C
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      1,80 - 1,80 Nm
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      1,50 W
    Napięcie
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      10 - 10 mm²
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla górnych i dolnych zacisków śrubo­wych
      16 - 16 mm²
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      10 x 38
    Pokrywa, drzwi
    • Z mechanizmem ryglu­jącym
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration L50600
    PDF
    RoHS report L50600
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie L50600 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu L50600

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa L50600 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa L50600

      Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P+N wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 32A 400VAC

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LR701 - Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC
      LR701
      Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC
      Cena
      185,10  zł
      / szt. *
      185,10  zł
      / szt. *
    • 2
      LR703 - Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC
      LR703
      Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC
      Cena
      530,00  zł
      / szt. *
      530,00  zł
      / szt. *
    • 3
      LR702 - Modułowa podstawa bezpiecznikowa 2P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC
      LR702
      Modułowa podstawa bezpiecznikowa 2P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC
      Cena
      369,00  zł
      / szt. *
      369,00  zł
      / szt. *
    • 4
      L501PV - Modułowa podstawa bezpiecznikowa do systemów PV 1P 10x38mm 32A 1000VDC
      L501PV
      Modułowa podstawa bezpiecznikowa do systemów PV 1P 10x38mm 32A 1000VDC
      Cena
      76,00  zł
      / szt. *
      76,00  zł
      / szt. *
    • 5
      LF312PV - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gPV 12A 1000VDC
      LF312PV
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gPV 12A 1000VDC
      Cena
      71,90  zł
      / szt. *
      71,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32