The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Adap­tery i zaciski do szyn zbior­czych
    • KW35ST
    EAN
    3250613931483
    Liczba w opakowaniu
    50 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Adap­tery i zaciski do szyn zbior­czych

    Zacisk szeregowy 16-35mm2 na szynę 10x3mm KW35ST

    Cena
    42,50 zł
    / szt. *
    42,50 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Zacisk szeregowy 16-35mm2 na szynę 10x3mm

    KW35ST

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      16 - 35 mm²

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration KW35ST
    PDF
    Hager RoHS report KW35ST
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KW35ST | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KW35ST

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KW35ST | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KW35ST

      Zacisk szeregowy 16-35mm2 na szynę 10x3mm

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KS30C - Zaciski do szyn zbiorczych 150-300mm2 Cu 20/30x5/10mm
      KS30C
      Zaciski do szyn zbiorczych 150-300mm2 Cu 20/30x5/10mm
      Cena
      326,10 zł
      / szt. *
      326,10 zł
      / szt. *
    • 2
      K96Q - Zaciski do szyn zbiorczych 1,0-16 mm² Cu 12x5mm
      K96Q
      Zaciski do szyn zbiorczych 1, 0-16 mm² Cu 12x5mm
      Cena
      14,80 zł
      / szt. *
      14,80 zł
      / szt. *
    • 3
      K96B - Zaciski do szyn zbiorczych 15-16mm2 Cu 20/30/40x10mm
      K96B
      Zaciski do szyn zbiorczych 15-16mm2 Cu 20/30/40x10mm
      Cena
      19,10 zł
      / szt. *
      19,10 zł
      / szt. *
    • 4
      K96L - Zaciski do szyn zbiorczych 16-120mm2 Cu 20/30/40x10mm
      K96L
      Zaciski do szyn zbiorczych 16-120mm2 Cu 20/30/40x10mm
      Cena
      50,10 zł
      / szt. *
      50,10 zł
      / szt. *
    • 5
      KS24C - Zaciski do szyn zbiorczych 95-185mm2 Cu 20/30x5/10mm
      KS24C
      Zaciski do szyn zbiorczych 95-185mm2 Cu 20/30x5/10mm
      Cena
      238,10 zł
      / szt. *
      238,10 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32