EAN
4010330710872
Liczba w opakowaniu
25 PCEs
Grupa rabatowa
ROZ
39,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    440 A
Wymiary
  • Szero­kość produktu
    23.5 mm
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    12 / 30 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    5 mm
Materiał
  • Zawar­tość miedzi w produkcie
    0.089 kg
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie