Zaciski klat. P160 Al 3P 1x35-120mm² • HYS005H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
  • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników mocy
  • HYS005H

MCCB Zaciski klatkowe P160 Al 3P 1x35-120mm²

HYS005H

  • Główna aparatura łącze­niowa

MCCB Zaciski klatkowe P160 Al 3P 1x35-120mm² HYS005H

EAN
3250613155186
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
235,00 zł
/ szt. *
235,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    160 A
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    3
Kabel
  • Materiał kabla
    Miedź, Alumi­nium

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration HYS005H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HYS005H (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie HYS005H | Hager Polska

    Zdjęcie produktu HYS005H

  • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager Polska

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2016-03-09

    PDF
    4,40 MB
    Zdjęcie Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Polska

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2023-03-08

    PDF
    7,44 MB
  • Podręcznik techniczny

    Zdjęcie Handbook International 26-08-2024 | Hager Polska

    Handbook International 26-08-2024

    Podręcznik techniczny International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01

    PDF
    257,84 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HTC…, HTG…, HXA..., HXB..., HXD..., HXS..., HXT..., HXW..., HYA..., HYB..., HYC..., HYD..., HYS..., HYT..., HYW..., SMC...

    PDF
    253,34 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HTC130H - MCCB Adapter OAC/PTA do MCCB h3+ długość 1,20 m
    HTC130H
    MCCB Adapter OAC/PTA do MCCB h3+ długość 1, 20 m
    Cena
    109,00 zł
    / szt. *
    109,00 zł
    / szt. *
  • 2
    HTC140H - MCCB Adapter CIP - 24 V długość 1,20 m
    HTC140H
    MCCB Adapter CIP - 24 V długość 1, 20 m
    Cena
    122,00 zł
    / szt. *
    122,00 zł
    / szt. *
  • 3
    HTC150H - MCCB Adapter ZSI do MCCB h3+ długość 1,20 m
    HTC150H
    MCCB Adapter ZSI do MCCB h3+ długość 1, 20 m
    Cena
    122,00 zł
    / szt. *
    122,00 zł
    / szt. *
  • 4
    HTC160H - MCCB adapter NSP Energy
    HTC160H
    MCCB adapter NSP Energy
    Cena
    207,00 zł
    / szt. *
    207,00 zł
    / szt. *
  • 5
    HTC310H - MCCB Moduł komunikacyjny do wyłącznika mocy h3+
    HTC310H
    MCCB Moduł komunikacyjny do wyłącznika mocy h3+
    Cena
    1496,00  zł
    / szt. *
    1496,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32