MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 TM 3x250A 40kA HNW250DR
EAN
3250613244507
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
4701,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wyzwalacz wzrostowy 5 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 8 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 4 dostępne produkty
-
Blokady i zamki 6 dostępne produkty
-
Przewód blokujący elektrycznej 2 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 29 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy250 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-240 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-270 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-270 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-240 kA
Architektura
-
Liczba biegunów3
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
-
Typ konstrukcji urządzeniaStacjonarny
-
Pozycja neutralnaBez położenia neutralnego
Wyzwalanie
-
Czas reakcji przy otwarciu10 ms
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 690 V
Funkcje
-
Jednostka wyzwalaniaTM A/A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego71,40 W
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Kabel
-
Materiał kablaMiedź
Kompatybilność
-
Kompatybilny z blokiem różnicowoprądowymTak
-
Pasuje do szyn DINNie
-
Nadaje się do szafy rozdzielczejTak
Wymiary
-
Wysokość260 mm
-
Szerokość140 mm
-
Głębokość150 mm
-
Odpływowa szyna zbiorcza: szerokość, wysokość, średnica śruby (maks.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Zasilająca szyna zbiorcza: szerokość, wysokość, średnica śruby (maks.)10 mm, 12 mm, 32 mm
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaOd frontu
-
Nominalny moment dokręcania18 - 18 Nm
Główne atrybuty elektryczne
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego18 - 18 Nm
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk18 - 18 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2020-03)
Instrukcja montażu International 2015-10-05
PDF5,20 MBManual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)
Instrukcja montażu International 2023-02-16
PDF10,28 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
MCCB h3 Wyłączniki mocy, wielkość x630 i P630, In = 250 - 630 A; HEJ…, HEW…, HMJ…, HMW…, HNJ…, HNW…, HPW…
PDF343,22 kB
Więcej materiałów