tehalit.HNG Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 50x50mm, PC-ABS, jasnoszary HNG50050
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Tulejka dystansowa 2 dostępne produkty -
Rozeta śrubowa 1 dostępne produkty -
Nożyce do cięcia szyn 1 dostępne produkty -
Narzędzie do kanał. grzebieniowych 1 dostępne produkty -
Klamra do przewodów systemu kanałów grzebieniowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość50 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość szczeliny5 mm
-
Szerokość gniazda/slotu7,50 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny1974 - 1974 mm²
-
Pokrywa w zakresie dostawyTak
-
MateriałPC/ABS
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
Jest samogasnącyTak
-
Klasa palności według UL94V0
-
ElastycznyNie
-
Ścianka bocznaRowkowana
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Sposób montażuPłyta montażowa
-
Jest odporny na upływTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HNG50050
tehalit.HNG Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 50x50mm, PC-ABS, jasnoszary
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Pliki STEP
Step Model HNG5005007035B & HNG50050
Pliki STEP International 2026-04-15
STP479,81 kB -
Dane techniczne — Karta katalogowa
Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English
Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2018-06-07
PDF337,67 kB
Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German
Dane techniczne — Karta katalogowa de-DE 2018-06-07
PDF341,71 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF298,83 kB
tehalit.HNG Kanały grzebieniowe bezhalogenowe PC-ABS; HNG …
PDF187,88 kB