The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.VK, tehalit.RK
    • tehalit.VK - system kanałów grze­bie­nio­wych z PC-ABS (bezhalogenowe)
    • HN501003
    Klamra do przewodów w kolorze czerwonym, wykonana z wytrzymałego materiału PC/ABS, odpowiednia do kanału grzebieniowego HNG 50x100. Klamra ułatwia pracę, podtrzymując przewody w jednym miejscu i sprawia, że ich ułożenie jest bezproblemowe i szybsze. Produkt jest bezhalogenowy, zgodny z RoHS oraz REACh (bez SVHC).
    EAN
    4012740202435
    Liczba w opakowaniu
    50 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.VK - system kanałów grze­bie­nio­wych z PC-ABS (bezhalogenowe)

    tehalit.HNG Klamra do przewodów 50x100mm czerwony HN501003

    Cena
    18,90  zł
    / szt. *
    18,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.HNG Klamra do przewodów 50x100mm czerwony

    HN501003

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      50 mm
    • Szero­kość
      100 mm
    Instalacja, montaż
    • Jest regulowana do szero­kości kanału
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      PC/ABS
    • Kolor
      Czer­wony
    • Powią­zane serie
      HNG 50x100

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HN501003
    PDF
    RoHS report HN501003
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HN501003 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HN501003

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HN501003 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HN501003

      tehalit.HNG Klamra do przewodów 50x100mm czerwony

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English | Hager Polska

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2018-06-07

      PDF
      337,67 kB
      Zdjęcie Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German | Hager Polska

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German

      Dane techniczne — Karta katalogowa de-DE 2018-06-07

      PDF
      341,71 kB
      Zdjęcie Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Polska

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2018-06-07

      PDF
      383,96 kB
      Zdjęcie Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Polska

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

      Dane techniczne — Karta katalogowa de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,37 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,83 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HA7100100 - tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 100x100mm jasnoszary
      HA7100100
      tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 100x100mm jasnoszary
      Cena
      318,20  zł
      / Metr *
      318,20  zł
      / Metr *
    • 2
      HA7100080 - tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 100x80mm jasnoszary
      HA7100080
      tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 100x80mm jasnoszary
      Cena
      306,50  zł
      / Metr *
      306,50  zł
      / Metr *
    • 3
      HN500503 - tehalit.HNG Klamra do przewodów 50x50mm czerwony
      HN500503
      tehalit.HNG Klamra do przewodów 50x50mm czerwony
      Cena
      18,90  zł
      / szt. *
      18,90  zł
      / szt. *
    • 4
      HN750373 - tehalit.HNG Klamra do przewodów 75x37mm czerwony
      HN750373
      tehalit.HNG Klamra do przewodów 75x37mm czerwony
      Cena
      18,90  zł
      / szt. *
      18,90  zł
      / szt. *
    • 5
      HA70252 - tehalit.HA7 Pokrywa kanału grzebieniowego bezhalogenowego W=25mm
      HA70252
      tehalit.HA7 Pokrywa kanału grzebieniowego bezhalogenowego W=25mm
      Cena
      31,80  zł
      / Metr *
      31,80  zł
      / Metr *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32