The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.LF, tehalit.ATA, tehalit.EK
    • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
    • M5164
    EAN
    4012740106986
    Liczba w opakowaniu
    100 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.VK - akcesoria do systemu kanałów grze­bie­nio­wych z PVC, PC-ABS
    • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
    • Zobacz więcej

    tehalit.VK Osłona śruby komplet 100szt M5164

    Cena
    1,00  zł
    / szt. *
    1,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.VK Osłona śruby komplet 100szt

    M5164

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Śred­nica wewnętrzna
      9 mm
    • Śred­nica zewnętrzna
      11,40 mm
    • Grubość materiału
      1,30 mm
    Materiały
    • Materiał
      Poli­etylen (PE)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration M5164
    PDF
    RoHS report M5164
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie M5164 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu M5164

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa M5164 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa M5164

      tehalit.VK Osłona śruby komplet 100szt

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      R2293VERZ - tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x200mm, ocynkowany
      R2293VERZ
      tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x200mm, ocynkowany
      Cena
      21,20  zł
      / szt. *
      21,20  zł
      / szt. *
    • 2
      R2292VERZ - tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x150mm, ocynkowany
      R2292VERZ
      tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x150mm, ocynkowany
      Cena
      19,00  zł
      / szt. *
      19,00  zł
      / szt. *
    • 3
      R2291VERZ - tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x100mm, ocynkowany
      R2291VERZ
      tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x100mm, ocynkowany
      Cena
      17,70  zł
      / szt. *
      17,70  zł
      / szt. *
    • 4
      R2290VERZ - tehalit.LFS Wspornik stalowy, 40/60x60mm, ocynkowany
      R2290VERZ
      tehalit.LFS Wspornik stalowy, 40/60x60mm, ocynkowany
      Cena
      16,90  zł
      / szt. *
      16,90  zł
      / szt. *
    • 5
      M7248 - tehalit.LF Klamra, szerokość 90mm
      M7248
      tehalit.LF Klamra, szerokość 90mm
      Cena
      6,10  zł
      / szt. *
      6,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32