
MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 TM 4x630A 50kA HMW631DE
EAN
3250613244460
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
6 458,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blok różnicowoprądowy MCCB typ A 1 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 5 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 8 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 4 dostępne produkty
-
Blokady i zamki 6 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 35 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy630 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947687,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947673,40 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947659,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947644,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947630 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947614,90 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947599,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947583,40 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947567 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947550,10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947532,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947514,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947496,10 A
Architektura
-
Liczba biegunów4
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
-
Typ konstrukcji urządzeniaStacjonarny
-
Pozycja neutralnaLewy
Wyzwalanie
-
Czas reakcji przy otwarciu10 ms
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 690 V
Funkcje
-
Jednostka wyzwalaniaTM A/A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego145,2 W
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Kabel
-
Materiał kablaMiedź, Aluminium
Kompatybilność
-
Kompatybilny z blokiem różnicowoprądowymTak
-
Pasuje do szyn DINNie
-
Nadaje się do szafy rozdzielczejTak
Wymiary
-
Wysokość260 mm
-
Szerokość185 mm
-
Głębokość150 mm
-
Odpływowa szyna zbiorcza: szerokość, wysokość, średnica śruby (maks.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Zasilająca szyna zbiorcza: szerokość, wysokość, średnica śruby (maks.)10 mm, 12 mm, 32 mm
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaOd frontu
-
Nominalny moment dokręcania18 - 18 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego18 - 18 Nm
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk18 - 18 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
MCCB h3 Wyłączniki mocy, wielkość x630 i P630, In = 250 - 630 A; HEJ…, HEW…, HMJ…, HMW…, HNJ…, HNW…, HPW…
PDF343,22 kB
Więcej materiałów