MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 LSnI 4x400A 50kA HMJ401GR
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
Przewód blokujący elektrycznej 2 dostępne produkty -
Przewody komunikacyjne 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In400 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 415V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 230 V (EN 60947-2)10 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2)10 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z normą IEC 60947400 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z normą IEC 60947400 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z normą IEC 60947400 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z normą IEC 60947400 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z normą IEC 60947400 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947400 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947400 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z normą IEC 60947400 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z normą IEC 60947400 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z normą IEC 60947400 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947400 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z normą IEC 60947400 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z normą IEC 60947400 A
-
Liczba biegunów4
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
-
Typ konstrukcji urządzeniaWbudowany na stałe
-
Pozycja neutralnaLewy
-
Czas reakcji przy otwarciu10 ms
-
Nastawa wartości prądu Ir1160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A, 300 A, 350 A, 370 A, 400 A
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego218,4 - 4000,0 A
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Nominalny moment dokręcania18 - 18 Nm
-
MontażOd frontu
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 415 V
-
Jednostka wyzwalaniaLSNI
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)57,8 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego19,3 W
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
Typ złącza/wtykuZacisk
-
Materiał kablaMiedź
-
Wysokość260 mm
-
Szerokość185 mm
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
Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne (ltd): opóźnienie (tr)5 s
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): prąd (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): czas opóźnienia (tsd)100 ms
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): współczynnik ustawienia zegara1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HMJ401GR
MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 LSnI 4x400A 50kA
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2019-01-25
PDF683,20 kB
Instrukcja montażu International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB -
Katalog
Katalog en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB