The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Prze­łącz­niki zasilania
    • HI458
    EAN
    3250613190057
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Prze­łącz­niki zasilania

    Przełącznik zasilania I-0-II 4P 630A HI458

    Cena
    14 265,00  zł
    / szt. *
    14 265,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przełącznik zasilania I-0-II 4P 630A

    HI458

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Osłona przy­łączy 2 dostępne produkty
    • Styki pomoc­nicze 1 dostępne produkty
    • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej 1 dostępne produkty
    • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników 1 dostępne produkty
    • Oś napędu łącz­nika 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Osłona przy­łączy
    • Styki pomoc­nicze
    • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej
    • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników
    • Oś napędu łącz­nika
    • HZI203

      Osłona zacisków przełączników zasilania 630A

      378,70  zł  / szt.*
    • HZC206

      Pokrywa zacisków 4P do rozłączników obciążenia 400-630A

      370,00  zł  / szt.*
    • HZ160

      Styk pomocniczy 2 C/O 12A 250V

      207,10  zł  / szt.*
    • HZ159

      Mostek sprzęgający 630A

      1 663,00  zł  / szt.*
    • HZI002

      Napęd obrotowy blokowany dla HI 125-630A

      272,40  zł  / szt.*
    • HZC102

      Wałek przedłużający l=320 mm HA351-HA458 HI

      75,30  zł  / szt.*
    • HZC101

      Wałek mechanizmu obrotowego na drzwi rozdzielnicy długość 200 mm

      78,70  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      1000 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      12000 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      630 A
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw IEC 60947
      17 kA
    • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy warun­kowy lcc z bezpiecz­nikami gl-gG
      50 kA
    Moc
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC1
      414000 W
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      129,60 W
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Długa dźwignia­obro­towa
    • Układ biegunów
      4P
    Wymiary
    • Wyso­kość
      260 mm
    • Szero­kość
      379 mm
    • Głębo­kość
      295 mm
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Wbudowany napęd silnikowy
      Nie
    Pokrywa, drzwi
    • Z mechanizmem ryglu­jącym
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP00
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      12
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 70 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      2x 185 mm²

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HI458
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HI458 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HI458

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HI458 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HI458

      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 630A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04

      PDF
      1,35 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HI455 - Przełącznik zasilania I-0-II 4P 315A
      HI455
      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 315A
    • 2
      HI461 - Przełącznik zasilania I-0-II 4P 1000A
      HI461
      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 1000A
    • 3
      HI456 - Przełącznik zasilania I-0-II 4P 400A
      HI456
      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 400A
      Cena
      7 501,00  zł
      / szt. *
      7 501,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HI462 - Przełącznik zasilania I-0-II 4P 1250A
      HI462
      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 1250A
      Cena
      25 799,00  zł
      / szt. *
      25 799,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HI467 - Przełącznik zasilania I-0-II 4P 3200A
      HI467
      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 3200A
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32