Mostek sprzęgający 630A HZ159
EAN
3250613361594
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
1436,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy630 A
Wymiary
-
Wysokość200 mm
-
Szerokość200 mm
-
Głębokość300 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-17
PDF200,64 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF777,14 kBDeklaracja zgodności UE
Rozłączniki obciążenia 125 - 3200 A; HA…, HZ…
PDF367,72 kB
Więcej materiałów