The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Akcesoria do prze­łącz­ników zasilania
    • HZI203
    EAN
    3250613362171
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria do prze­łącz­ników zasilania

    Osłona zacisków przełączników zasilania 630A HZI203

    Cena
    378,70  zł
    / szt. *
    378,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Osłona zacisków przełączników zasilania 630A

    HZI203

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      4P

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HZI203
    PDF
    RoHS report HZI203
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HZI203 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HZI203

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HZI203 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HZI203

      Osłona zacisków przełączników zasilania 630A

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HZC106 - Wałek l=320 mm do rozłączników/przełączników 800-1800A
      HZC106
      Wałek l=320 mm do rozłączników/przełączników 800-1800A
      Cena
      240,30  zł
      / szt. *
      240,30  zł
      / szt. *
    • 2
      HZI205 - Osłona zacisków 1600A 4P
      HZI205
      Osłona zacisków 1600A 4P
      Cena
      497,60  zł
      / szt. *
      497,60  zł
      / szt. *
    • 3
      HZC105 - Wałek l=200 mm do rozłączników/przełączników 800-1800A
      HZC105
      Wałek l=200 mm do rozłączników/przełączników 800-1800A
      Cena
      178,20  zł
      / szt. *
      178,20  zł
      / szt. *
    • 4
      HZI201 - Osłona zacisków przełączników zasilania 125/160A
      HZI201
      Osłona zacisków przełączników zasilania 125/160A
      Cena
      224,80  zł
      / szt. *
      224,80  zł
      / szt. *
    • 5
      HZ157 - Mostek sprzęgający 250A
      HZ157
      Mostek sprzęgający 250A
      Cena
      1 292,00  zł
      / szt. *
      1 292,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32