The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Rozłącz­niki izolacyjne z bezpiecz­nikami
    • HFD306
    EAN
    3250613130305
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozłącz­niki izolacyjne z bezpiecz­nikami

    Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 3P NH000 63 A HFD306

    Cena
    1 270,00  zł
    / szt. *
    1 270,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 3P NH000 63 A

    HFD306

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Osłona przy­łączy
    • HZF202

      Osłona zacisków do rozłączników HFDxxx 3-biegunowych 125-160 A

      76,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Napęd obro­towy na drzwi
    • Układ biegunów
      3P
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      750 V
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      25,20 W
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      8,40 W
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC1
      41000 W
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP00
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH000
    Wymiary
    • Wyso­kość
      118 mm
    • Szero­kość
      136 mm
    Pokrywa, drzwi
    • Z mechanizmem ryglu­jącym
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HFD306
    PDF
    RoHS report HFD306
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HFD306 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HFD306

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HFD306 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HFD306

      Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 3P NH000 63 A

      PDF
    • Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)

      Zdjęcie Fuse combinaison switch 20 - 800 A | Hager Polska

      Fuse combinaison switch 20 - 800 A

      Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika) International 2017-06-19

      PDF
      2,45 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      330,36 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami 63-630 A; HFD…, HZF…

      PDF
      298,80 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HFD406 - Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 4P NH000 63 A
      HFD406
      Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 4P NH000 63 A
      Cena
      1 448,00  zł
      / szt. *
      1 448,00  zł
      / szt. *
    • 2
      L95400 - Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 3P+N wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 20A 400VAC
      L95400
      Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 3P+N wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 20A 400VAC
      Cena
      328,20  zł
      / szt. *
      328,20  zł
      / szt. *
    • 3
      HFD363 - Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 3P NH2 630 A
      HFD363
      Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 3P NH2 630 A
      Cena
      9 164,00  zł
      / szt. *
      9 164,00  zł
      / szt. *
    • 4
      L96200 - Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 2P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 20A 400VAC
      L96200
      Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 2P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 20A 400VAC
      Cena
      181,70  zł
      / szt. *
      181,70  zł
      / szt. *
    • 5
      L95100 - Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 1P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 20A 400VAC
      L95100
      Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 1P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 20A 400VAC
      Cena
      105,30  zł
      / szt. *
      105,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32