MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 TM 4x400A 70kA HEJ401DR
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
Przewód blokujący elektrycznej 2 dostępne produkty -
Uchwyt z blokadą wyłącznika mocy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In400 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-270 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-2100 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2100 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-270 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z normą IEC 60947470,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z normą IEC 60947462,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z normą IEC 60947454,10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z normą IEC 60947445,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z normą IEC 60947436,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947427,90 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947418,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z normą IEC 60947409,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z normą IEC 60947400 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z normą IEC 60947390,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947380,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z normą IEC 60947370 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z normą IEC 60947359,40 A
-
Liczba biegunów4
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
-
Typ konstrukcji urządzeniaWbudowany na stałe
-
Pozycja neutralnaLewy
-
Czas reakcji przy otwarciu10 ms
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 415 V
-
Jednostka wyzwalaniaTM A/A
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)80 W
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
Szerokość185 mm
-
Głębokość150 mm
-
Odpływowa szyna zbiorcza: szerokość, wysokość, średnica śruby (maks.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Zasilająca szyna zbiorcza: szerokość, wysokość, średnica śruby (maks.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
MontażOd frontu
-
Nominalny moment dokręcania18 - 18 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego18 - 18 Nm
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk18 - 18 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HEJ401DR
MCCB Wyłącznik mocy h3 x630 TM 4x400A 70kA
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB -
Katalog
Katalog en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
Deklaracja zgodności UE
MCCB h3 Wyłączniki mocy, wielkość x630 i P630, In = 250 - 630 A; HEJ…, HEW…, HMJ…, HMW…, HNJ…, HNW…, HPW…
PDF343,22 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB