tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 60x120mm, jasnoszary HA760120
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Tulejka dystansowa 2 product.page.accessories.products-available -
Klamra do przewodów systemu kanałów grzebieniowych 1 product.page.accessories.products-available -
Rozeta śrubowa 1 product.page.accessories.products-available -
Nożyce do cięcia szyn 1 product.page.accessories.products-available -
Narzędzie do kanał. grzebieniowych 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość120 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość szczeliny6 mm
-
Szerokość gniazda/slotu6,50 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny5558 - 5558 mm²
-
Pokrywa w zakresie dostawyTak
-
MateriałPC/ABS
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
Jest samogasnącyTak
-
Klasa palności według UL94V0
-
Klasa odporności ogniowejM1
-
ElastycznyNie
-
Ścianka bocznaRowkowana
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe, Montaż na nit
-
Sposób montażuPłyta montażowa
-
Jest odporny na upływTak
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa HA760120
tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 60x120mm, jasnoszary
PDF -
MarketingCatalogue
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
ProductBimStep
Step Model HA760120
Pliki STEP International 2026-04-15
STP859,58 kB -
ProductDataSheet
Product sheet for slotted trunking system HA7 in English
Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2018-06-07
PDF380,09 kB
Product sheet for slotted trunking system HA7 in German
Dane techniczne — Karta katalogowa de-DE 2018-06-07
PDF379,83 kB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF303,50 kB
tehalit.HA7 Kanały grzebieniowe bezhalogenowe PC/ABS; HA7…
PDF195,67 kB