The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.VK, tehalit.RK
    • tehalit.VK - system kanałów grze­bie­nio­wych z PVC
    • BA7CLIP
    Uniwersalny uchwyt do przewodów w kolorze czarnym, wykonany z polistyrenu (PS), odpowiedni dla wszystkich rozmiarów kanałów tehalit.BA7/BA7A. Uchwyt ułatwia pracę, podtrzymując przewody w jednym miejscu i sprawia, że ich ułożenie jest bezproblemowe i szybsze.
    EAN
    4012740878777
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.VK - system kanałów grze­bie­nio­wych z PVC
    • tehalit.VK - system kanałów grze­bie­nio­wych z PC-ABS (bezhalogenowe)
    • Zobacz więcej

    tehalit.BA7/BA7A Klamra do przewodów BA7CLIP

    Cena
    6,90  zł
    / szt. *
    6,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BA7/BA7A Klamra do przewodów

    BA7CLIP

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Instalacja, montaż
    • Jest regulowana do szero­kości kanału
      Tak
    Materiały
    • Materiał
      Poli­styren (PS)
    • Kolor
      Czarny
    • Powią­zane serie
      BA7 25x40, BA7 40x40, BA7 40x60, BA7 40x80, BA7 40x100, BA7 60x40, BA7 60x60, BA7 60x80, BA7 60x100, BA7 60x120, BA7 80x40, BA7 80x60, BA7 80x80, BA7 80x100, BA7 80x120, BA7 100x60, BA7 100x80, BA7 100x100, BA7A 25x25, BA7A 25x40, BA7A 40x25, BA7A 40x40, BA7A 40x60, BA7A 40x80, BA7A 40x100, BA7A 60x25, BA7A 60x40, BA7A 60x60, BA7A 60x80, BA7A 60x100, BA7A 60x120, BA7A 80x25, BA7A 80x40, BA7A 80x60, BA7A 80x80, BA7A 80x100, BA7A 80x120, BA7A 100x40, BA7A 100x60, BA7A 100x80, BA7A 100x100, HA7 25x40, HA7 40x40, HA7 40x60, HA7 40x80, HA7 40x100, HA7 60x40, HA7 60x60, HA7 60x80, HA7 60x100, HA7 60x120, HA7 80x40, HA7 80x60, HA7 80x80, HA7 80x100, HA7 80x120, HA7 100x40, HA7 100x60, HA7 100x80, HA7 100x100

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration BA7CLIP
    PDF
    RoHS report BA7CLIP
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie BA7CLIP | Hager Polska

      Zdjęcie produktu BA7CLIP

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa BA7CLIP | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BA7CLIP

      tehalit.BA7/BA7A Klamra do przewodów

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HNG37025 - tehalit.HNG Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 37x25mm, PC-ABS, jasnoszary
      HNG37025
      tehalit.HNG Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 37x25mm, PC-ABS, jasnoszary
      Cena
      84,00  zł
      / Metr *
      84,00  zł
      / Metr *
    • 2
      HA780100 - tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 80x100mm, jasnoszary
      HA780100
      tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 80x100mm, jasnoszary
      Cena
      309,90  zł
      / Metr *
      309,90  zł
      / Metr *
    • 3
      HA780080 - tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 80x80mm, jasnoszary
      HA780080
      tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 80x80mm, jasnoszary
      Cena
      257,90  zł
      / Metr *
      257,90  zł
      / Metr *
    • 4
      HNG25025 - tehalit.HNG Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 25x25mm, PC-ABS, jasnoszary
      HNG25025
      tehalit.HNG Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 25x25mm, PC-ABS, jasnoszary
      Cena
      76,40  zł
      / Metr *
      76,40  zł
      / Metr *
    • 5
      HA7100060 - tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 100x60mm jasnoszary
      HA7100060
      tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 100x60mm jasnoszary
      Cena
      217,80  zł
      / Metr *
      217,80  zł
      / Metr *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32