tehalit.HA7 Pokrywa kanału grzebieniowego bezhalogenowego W=100mm HA71002
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Szerokość100 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość pokrywy100 mm
-
MateriałPC/ABS
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
Powiązane serieHA7 40x100, HA7 60x100, HA7 80x100, HA7 100x100
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HA71002
tehalit.HA7 Pokrywa kanału grzebieniowego bezhalogenowego W=100mm
PDF -
Dane techniczne — Karta katalogowa
Product sheet for slotted trunking system HA7 in English
Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2018-06-07
PDF380,09 kB
Product sheet for slotted trunking system HA7 in German
Dane techniczne — Karta katalogowa de-DE 2018-06-07
PDF379,83 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF303,50 kB
tehalit.HA7 Kanały grzebieniowe bezhalogenowe PC/ABS; HA7…
PDF195,67 kB