Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Styki pomocnicze 1 dostępne produkty -
Osłona przyłączy 2 dostępne produkty -
Oś napędu łącznika 2 dostępne produkty -
Napęd drzwiowy do wyłączników 2 dostępne produkty -
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In125 A
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 609477 kA
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21125 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria A125 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B125 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria A125 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B125 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A125 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B125 A
-
Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 415V AC według IEC 60947-311,90 kA
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 609477 kA
-
Liczba biegunów4
-
Element sterujący/obsługowyDługa dźwigniaobrotowa
-
Typ konstrukcji urządzeniaWbudowany na stałe
-
Układ biegunów4P
-
Wysokość135 mm
-
Szerokość120 mm
-
Głębokość170 mm
-
Z mechanizmem ryglującymTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego50 mm² max.
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego50 mm²
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)380 - 415 V
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego1,80 W
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)5,40 W
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC182000 W
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC2356000 W
-
Wbudowany napęd silnikowyNie
-
Zakres temperatur pracy-20 - 70 °C
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Jest przełącznikiem zmiany kierunkuNie
-
Jako wyłącznik awaryjnyNie
-
Jako rozłącznik głównyTak
-
Jako rozłącznik remontowyTak
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwaTak
-
Wersja rozłącznika mocyTak
-
Opcjonalny napęd silnikowyNie
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych0
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych0
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych0
-
Nominalny moment dokręcania9 - 9,9 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HA451
Rozłącznik izolacyjny 4P 125A
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17
PDF1,13 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF350,49 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF777,14 kB