Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Osłona przyłączy 2 dostępne produkty -
Styki pomocnicze 1 dostępne produkty -
Oś napędu łącznika 2 dostępne produkty -
Napęd drzwiowy do wyłączników 2 dostępne produkty -
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In630 A
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 6094713 kA
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21630 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria A630 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B630 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria A630 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B630 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A630 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B630 A
-
Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 415V AC według IEC 60947-326 kA
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 6094713 kA
-
Liczba biegunów3
-
Element sterujący/obsługowyDługa dźwigniaobrotowa
-
Typ konstrukcji urządzeniaWbudowany na stałe
-
Układ biegunów3P
-
Wysokość260 mm
-
Szerokość230 mm
-
Głębokość165 mm
-
Z mechanizmem ryglującymTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego2x 300 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego2x 300 mm²
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)380 - 415 V
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego30,90 W
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)92,70 W
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1414000 W
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC23225000 W
-
Wbudowany napęd silnikowyNie
-
Zakres temperatur pracy-20 - 70 °C
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Jest przełącznikiem zmiany kierunkuNie
-
Jako wyłącznik awaryjnyNie
-
Jako rozłącznik głównyTak
-
Jako rozłącznik remontowyTak
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwaTak
-
Wersja rozłącznika mocyTak
-
Opcjonalny napęd silnikowyNie
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych0
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych0
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych0
-
Nominalny moment dokręcania40 - 45 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HA358
Rozłącznik izolacyjny 3P 630A
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17
PDF1,13 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF350,49 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF777,14 kB