tehalit.WA Płytka centralna CATV / SAT 3-kr 55x55mm PC-ABS bezhalogenowy czarny GZSAT3A9011
EAN
4012740983242
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
18,80zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość55 mm
-
Wysokość55 mm
-
Głębokość13 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuPołączenie śrubowe, Mocowanie śrubowe, Montaż zatrzaskowy
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaStan surowy
Dodatkowe informacje
-
OznaczenieBez pola opisowego
-
Powiązane serieBRx - Multimedialne urządzenia Hager 80mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Więcej materiałów