tehalit.WA Płytka 2RJ45 (GMDM) ABS bezhalogenowy jszary GZDM27035
EAN
4012740987226
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
33,30zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka nośna 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuRJ
Wymiary
-
Szerokość55 mm
-
Wysokość55 mm
-
Głębokość16 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaStan surowy
Dodatkowe informacje
-
OznaczenieBez pola opisowego
-
Powiązane serieBRx - Multimedialne urządzenia Hager 80mm, BRx - Multimedialne urządzenia Hager 120mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF4,01 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2022-08-17
PDF534,09 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18
PDF192,55 kB
Więcej materiałów