tehalit.WA Mechanizm gniazda RTV-SAT przelotowego 10dB 5-2200MHz GMSSD510
EAN
4012740981286
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
171,30 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Tłumienie
-
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz10 dB
-
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz10 dB
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo przelotowe
Częstotliwość
-
Szerokość pasma częstotliwości4 - 2400 MHz
Sprzęt
-
Liczba wyjść3
Materiały
-
KolorOcynkowane
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa GMSSD510
tehalit.WA Mechanizm gniazda RTV-SAT przelotowego 10dB 5-2200MHz
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2025-06-10
PDF161,20 MB -
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu en-GB, de-DE 2016-03-30
PDF408,30 kB
Więcej materiałów