tehalit.WA Mechanizm gniazda RTV-SAT końcowego 7dB 5-2200MHz GMSSD507
EAN
4012740981224
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
166,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Tłumienie
-
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz7 dB
-
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz7 dB
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo końcowe
Częstotliwość
-
Szerokość pasma częstotliwości4 - 2400 MHz
Sprzęt
-
Liczba wyjść3
Materiały
-
KolorOcynkowane
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu en-GB, de-DE 2016-03-30
PDF408,30 kB
Więcej materiałów