tehalit.WA Gniazdo kanałowe 2-krotne 2P+Z WAGO C-profil czerwony GE20103020
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy16 A
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
-
KolorCzerwony
-
Kod RAL3020
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałPoliamid (PA)
-
ObróbkaStan surowy
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość120 mm
-
Głębokość61 mm
-
Liczba jednostek2
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtyczki, Wago Winsta
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei1,5 - 2,5 mm²
-
Sposób montażuProfil typu C kanału ściennego
-
Rodzaj montażuModułowy
-
Typ złącza/wtyku gniazdoNorma francuska NF
-
Obrócona wkładka centralnaTak
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
-
Posiada pole opisoweNie
-
Wstępnie wyposażony w2x gniazda wtykowe
-
Liczba modułów2
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Z oświetleniem ewakuacyjnymNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu GE20103020
tehalit.WA Gniazdo kanałowe 2-krotne 2P+Z WAGO C-profil czerwony
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Mounting Instruction Trunking socket outlet
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2012-11-19
PDF1,33 MB -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2025-06-10
PDF161,20 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-28
PDF112,46 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-11
PDF43,99 kB
tehalit.WA Gniazda wtyczkowe kanałowe; GE20..., GS20..., GS30...
PDF192,11 kB