tehalit.WA Maskownica do puszek gniazd CEE DA200 PC/ABS alu G3375LAN
EAN
4012740909532
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
123,70zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Gniazdo CEE 2 dostępne produkty
-
Puszka przyłączeniowa do kanałów elektroinstalacyjnych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Długość97 mm
-
Szerokość pokrywy80 mm
-
Liczba jednostek1
Konfiguracja
-
Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)Wbudowana skrzynka CEE
-
NakładkaTak
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS), Poliwęglan (PC)
-
ObróbkaLakierowany
-
KolorAluminium
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Sprzęt
-
Z folią ochronnąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2017-05-15
PDF2,52 MB
Więcej materiałów