univers Płyta zamykająca dolna otwarta 4-polowa G400 FZ894D
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płyta pod dławiki 6 dostępne produkty -
Dławnica kablowa 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość1100 mm
-
Głębokość400 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymTak
-
Z odpowietrzeniemNie
Materiały
-
MateriałStal
-
KolorJasnoszary
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Architektura
-
Płyta dachowaTak
-
Nadaje się do desek podłogowychTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ894D
univers Płyta zamykająca dolna otwarta 4-polowa G400
PDF
Więcej materiałów