univers Płyta zamykająca dolna otwarta 2-polowa G400 FZ892D
EAN
3250612790333
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
384,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Dławnica kablowa 5 dostępne produkty -
Przepust dla przewodów 6 dostępne produkty -
Płyta pod dławiki 7 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość600 mm
-
Głębokość400 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymTak
Materiały
-
MateriałStal
-
KolorJasnoszary
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa FZ892D
univers Płyta zamykająca dolna otwarta 2-polowa G400
PDF
Więcej materiałów